Applications
Tuyau vapeur haute pression.
Avantages
- Très flexible.
- Résistant à l'abrasion.
- Renforcement par tresse d'acier.
Design
Vue d'ensemble
Tube
caoutchouc synthétique EPDM, noir, lisse.
Armature
tressée acier
Revêtement
caoutchouc synthétique EPDM, noir ou rouge, aspect grain toile.
Température
-30 to +210
Informations complémentaires
2 couleurs standard disponibles.
Type BK = Noir
Type RE = Rouge
Type BK = Noir
Type RE = Rouge
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |