Applications

Applications

Design

3367_da1d0554-2dd4-4446-9769-53e71c16b569.gif
Vue d'ensemble
Tube
caoutchouc synthétique EPDM, noir, lisse.
Armature
tressée acier
Revêtement
caoutchouc synthétique EPDM, rouge, aspect grain toile.
Température
-30 to +210
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage