Applications

Avantages

Design

3367_4ddb34c8-e8ec-40f7-be1d-4376ca41152a.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
2 nappes de câbles métal pour diamètres de 100 à 400mm
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +70
Normes et homologations
Les tuyaux équipés de brides END-FLEX® peuvent travailler conformément aux pressions de service ou dépressions indiquées dans le tableau.
Informations complémentaires
Utilisable en zones ATEX
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Certificat ATEX

Guide de manipulation

Guide de stockage

Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.