Applications
Equipement en bout de flèche des pompes à béton pour épandage avec une pression de service élevée
Avantages
- Anti coup de fouet quand l’air comprimé dans le système est libéré.
- Réduit les risques de blessures.
- Tuyau très résistant à l’abrasion garantissant une longue durée de vie.
Design
Vue d'ensemble
Tube
résistant à l’abrasion
Armature
4 nappes de câbles métalliques et des renforts spéciaux
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Flexible livré équipé d’un seul raccord serti de type VICTAULIC ou raccord spécifique aux constructeurs de pompes (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).
Informations complémentaires
Les règles de sécurité consistant à évacuer la zone environnante de l’extrémité du tuyau restent applicables lors des opérations de nettoyage ou si une anomalie de pompage est constatée indiquant la présence d’air dans la flèche.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |