Applications

Avantages

Design

4062_a8b3ae7a-6082-4c35-88af-6222aa50c2ed.gif
Vue d'ensemble
Tube
résistant à l’abrasion
Armature
4 nappes de câbles métalliques et des renforts spéciaux
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Flexible livré équipé d’un seul raccord serti de type VICTAULIC ou raccord spécifique aux constructeurs de pompes (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).
Informations complémentaires
Les règles de sécurité consistant à évacuer la zone environnante de l’extrémité du tuyau restent applicables lors des opérations de nettoyage ou si une anomalie de pompage est constatée indiquant la présence d’air dans la flèche.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage