Applications

Avantages

Design

3367_d8e31499-5eae-4546-aab9-38b139353567.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé.
Température
-40 to +90
Informations complémentaires
Diamètre extérieur mesuré sur le haut de l'ondulation.
Utilisable en zone ATEX.
Max vacuum : 0,9 bar
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
102
111
0.9 150 22.752 12.00 0125779
127
136
0.7 175 2.33 12 0124828
152
161
0.4 200 2.77 12 0124829
38
47
0.9 50 0.73 12 0124823
51
60
0.9 75 0.96 12 0129711
63
72
0.9 100 1.13 12 0124849
76
85
0.9 120 1.37 12 0124825
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Certificat ATEX

Nos solutions pour les cimenteries

Guide de manipulation

Guide de stockage

Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.