Applications

Avantages

Design

3367_fc9ac8d1-def3-4fc5-8491-2a7f4291a25f.gif
Vue d'ensemble
Tube
PVC de qualité alimentaire, translucide, lisse.
Armature
hélice en acier de haute résistance
Revêtement
PVC, translucide, aspect légèrement ondulé.
Température
-5 to +50
Informations complémentaires
Les pressions de service et d’éclatement mentionnées sont valables à +20°C.
PLNE=2.5xPS à +20°C.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage