Applications
Nettoyage hydrodynamique des égouts et nettoyage intensif à l’eau sous pression élevée.
Avantages
-Très faible résistance au glissement permettant une plus grande efficacité de nettoyage, une réduction du temps de nettoyage ainsi qu’une diminution de la consommation en carburant.
-Durée de vie accrue grâce au revêtement spécial avec une résistance élevée à l’abrasion.
-Flexible même à basse température.
-Maniable.
-Résistance à la déformation.
-Résistance très élevée à la traction.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
aramide tressée
Revêtement
SBR/NR, noir, lisse. Très faible résistance au glissement.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Tous les flexibles sont équipés de raccords BSP femelle/mâle.
Tous les flexibles sont testés à 375bar et sont identifiés par un numéro spécifique.
Tous les flexibles sont testés à 375bar et sont identifiés par un numéro spécifique.
Informations complémentaires
Chaque tuyau est livré avec son certificat d’épreuve.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.