Applications

Avantages

Design

3367_f6dac10b-c27c-4a15-9b96-34e544f44f0d.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR, noir, lisse.
Armature
plis textiles renforcés par une hélice en acier noyée dans la paroi
Revêtement
NR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +60
Informations complémentaires
Autres longueurs fabriquées sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS
Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3