Applications
Nettoyage des égouts par aspiration.
Convient également pour l’aspiration ou le refoulement de matériaux abrasifs sur des postes fixes ou pour l’application sur enrouleur horizontal (cassette) sur les véhicules de nettoyage des égouts.
Avantages
Grande résistance aux intempéries et aux produits abrasifs.
Tuyau d’aspiration et de refoulement.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR/NR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
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
Flexibles pour hydrocurage
Brochure
Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.