Conception et fonction du joint
Trelleborg 160 est un joint intégral qui est moulé dans la tulipe lors de la fabrication du regard. Il est spécialement conçu pour être utilisé avec l’embout conforme à la DIN V 4034-1. L'intégration de ce joint dans le béton signifie que vous aurez toujours le bon joint au bon endroit:
- Le dos du joint, en caoutchouc dur (63 IRHD), assure un profil de joint sûr et précis pendant le coulage
- La zone d'étanchéité en caoutchouc souple (40 IRHD) est un joint à lèvre à compression combiné. Ce caoutchouc a une excellente flexibilité pour absorber les irrégularités de la surface de l’about mâle.
- Les pattes d’ancrage sont coulées dans le béton pendant la fabrication du tuyau et fixent le joint dans la bonne position
- Les lèvres aux extrémités du joint se plaquent contre la rondelle de base (palette). Cela empêche la pénétration de laitance pendant la fabrication du regard. Les lèvres sont en caoutchouc souple 40 IRHD, ce qui offre une excellente étanchéité sur la rondelle de base pendant le coulage.
Dimensions disponibles
DN (mm) | Effective Profile thickness, mm | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|
1000 | 20 | 22.9 | 68.2 |
1200 | 24.0 | 22.0 | 71.3 |
1500 | 25.0 | 24.9 | 80.6 |
Assemblage
Téléchargements
Trelleborg 160
Fiche technique anglais