Les membranes sont disponibles dans différentes formes et développées en élastomère simple et en élastomère toilé (NBR, EPDM, FKM, FFKM, FQM etc…). Des applications spécifiques sont résolues grâce à des développements de matériaux composites comme le PTFE et le PTFE chargé pour des ambiances chimiques agressives. L'adhérisation d'élastomère sur du plastique ou métal peut être envisagée afin de simplifier le système et de rendre les contrôles de déplacements et de pression plus précis. Les membranes sont couramment développées afin de répondre seules aux applications spécifiques. Domaines d'application : l'automobile, la recherche spatiale, la chimie, les systèmes sanitaires et le traitement de l'eau.Pression (non toilée): jusqu'à 0.05 MPaPression (toilée): 10 MPa
Recherchez-vous cela ?
Recherchez-vous cela ?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs