Pièces adhérisées caoutchouc-métal et caoutchouc-plastique
Dans de nombreuses applications, une pièce composite moulée présente des avantages en termes de robustesse, qualité, performance et coût total de la fonction. L’adhérisation des élastomères standards ou spécialisés comme l’Isolast® est réalisable sur une grande variété de métaux et de thermoplastiques. En tant que partenaire de développement, Trelleborg Sealing Solutions vous aide à concevoir et développer, et vous fournit des pièces adhérisées caoutchouc-métal et des joints collés suivants vos besoins.
Recherchez-vous cela ?
Recherchez-vous cela ?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
-60°C +325°C
—
—
—
-76°F +617°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs