Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
8 - 999.99 mm 30 MPa -45°C +200°C 15 m/s
0.315-39.4 in 4350 psi -49°F +392°F 50 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択
言語の選択