直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |
CAD Downloads
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択
ターコン® ステップシール Vは、圧力解放機構をもつ片圧用O-リング組み合わせピストンシールです。あらゆる動作条件でシール間の蓄圧を防止します。ISO 7425などの一体溝に組み付けられ、優れたシール性能を発揮します。また、スティックスリップがなく、低摩擦で、始動摩擦が最少であり、耐摩耗性に優れています。
直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |