直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |
CAD Downloads
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択
ターコン® エクスクルーダ Fは、ダブルリップのO-リング組み合わせスクレーパです。泥や異物の侵入を防ぎ、システムの寿命を延ばします。ライトからミディアムデューティの工業用油圧機器に使われます。小径においても簡単に 組み付けできます。掻き戻し性能を有するターコン® ステップシール 2Kや ザーコン® リムシールとの併用時は、二次シールの役割を果たします。 材質はターコン® 材かザーコン® 材で提供可能です。
直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |