直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |
E Catalog Links
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択
ザーコン® エクスクルーダ Zは、O-リング組み合わせスクレーパです。建設機械などのヘビーデューティ用油圧機器で使用され、泥や異物の侵入を防ぎ、シールシステムを長寿命化させます。また、ザーコン® RU9やザーコン® リムシールIMのような掻き戻し機能を持つシールとの併用時には、二次シールとしての役割を果たします。射出成形で製造され、ロッドへの接触面圧分布を最適化させることで、掻き取り機能とシール性を向上させています。建設機械などのヘビーデューティ用油圧機器に最適なシールとなっています。
直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |