En hållbar bälg

Trilob-bälgar skyddar och håller kvar rullarna vid änden av drivaxeln i en bil, där de ligger fria inuti tulipankopplingen. Stark och hållbar – bälgarna kan skydda rullarna mot krafter på över 1 000 Newton. Detta förenklar och säkrar hanteringen av hela drivaxeln under transport, bilmontering eller underhåll på verkstaden, samtidigt som rullarna hålls säkert på plats i spåren.
Biltillverkare och Tier 1-leverantörer märker av bättre prestanda och ökat affärsvärde med Trelleborgs trilob-bälgar. För biltillverkare innebär deras kompakta design reducerad vikt och en passform som fungerar i moderna motorer med små dimensioner. Tier 1-leverantörer kommer att uppskatta bälgens unika allt-i-ett-design som erbjuder förbättrad tätning. Den förbättrar också köp- och lagerhanteringen, optimerar leveranskedjan, kortar ned monteringstiden och minskar materialkostnaderna.
Trelleborgs trilob-bälgar är inte bara bättre för affärerna utan även för miljön. Deras kompakta design kräver mindre material och resurser, vilket hjälper till att minska avfall och spara energi. Dessutom är trilob-bälgar tillverkade av termoplastisk elastomer (TPE), som enkelt kan återvinnas när bälgre har tjänat ut.
För mer information, besök: Boots