Partnerskap för bättre livskvalitet

Punctum-Plug
Produkterna inom hälsovård och medicinteknik blir mindre, alltmer komplexa och mer patientcentrerade. I takt med att tekniken utvecklas är det viktigt att snabbt introducera dessa produkter på marknaden för att öka patienternas livskvalitet.

Hälsovårds- och medicinteknikindustrin har tidigare haft en extremt låg riskbenägenhet och har tagit tid på sig innan man anammat nya lösningar.

 

— Detta har förändrats. Idag letar patienter i allt större utsträckning efter medicintekniska produkter som sömlöst kan integreras i deras vardag, något som inte bara ger effektiv behandling utan också en mer användarvänlig upplevelse. Företag inom hälsovård och medicinteknik bryter helt ny mark när det gäller att leverera innovationer, säger Florance Veronelli, segmentansvarig för medicinteknik på Trelleborg. 

 

Patientinflytande i kombination med produktkonstruktion som omfattar den senaste tekniken, nya funktioner och trådlös anslutning är några exempel på det som driver den snabba förändringen.

 

Florance Veronelli tar personer som lever med diabetes som exempel:
— Många diabetiker betraktar sig inte själva som sjuka, och önskar leva ett fullt och aktivt liv. De vill därför ha bärbara och diskreta produkter som sköter övervakning och läkemedelsdosering automatiskt. Det innebär till exempel att patienterna inte ens behöver tänka på att se till att få rätt läkemedelsdos vid rätt tidpunkt. Vi kan förbättra patienternas livssituation och alla som är involverade i produktionen av komponenter för hälsovård och medicinteknik, från utvecklingsingenjörerna till tillverkningsoperatörerna, känner till syftet eller användningsområdet för den medicinska komponenten eller enheten som de arbetar med, och förstår vilken inverkan den får på patienten när den tas i bruk.

 

Även om konstruktionen av nya medicintekniska produkter går snabbare idag än tidigare tar det fortfarande flera år att utveckla dem och att skaffa alla nödvändiga godkännanden och certifieringar. 

 

— För att korta utvecklingstiden letar våra kunder efter pålitliga partners som har hög kompetens inom sitt område, säger Florance Veronelli. 

 

Att spara tid i utvecklingsfasen och därmed få ut nya medicintekniska produkter på marknaden snabbare ger fördelar för både tillverkare och patienter. Trelleborgs medicintekniska medarbetare och nätverk av tillverkare är organiserade för att dra nytta av dessa fördelar. 

Medicintekniska produkter under mikroskop

 

Vårt nätverk erbjuder global och kompetens med lokal närvaro. Det innefattar tillverkningsanläggningar i framkant och banbrytande kompetenscenter som styr branschen inom sina specialiserade fokusområden. Men vi nöjer oss inte med det. Trelleborg gör stora investeringar i att utöka vår globala närvaro i linje med kundernas behov. Det visar sig bland annat i det avtalade förvärvet av den australiskkinesiska Baron-koncernen, investeringar i en ny anläggning i Costa Rica och inrättandet av det nya affärsområdet Trelleborg Medical Solutions, förklarar Florance Veronelli.

 

Industrisegmentet hälsovård och medicinteknik är starkt reglerat och medger ingen felmarginal i produktsäkerheten. Patientsäkerheten kommer alltid i första hand och den uppnås genom processtabilitet, användning av rätt material samt renhet och hygien i material och produktion, något som vi åstadkommer i våra renrum, säger Florance Veronelli. 

 

Trelleborgs medicintekniska verksamhet uppfyller den internationella standarden ISO 13485 för tillverkare av medicintekniska produkter. Dessutom arbetar alla Trelleborgs anläggningar med samma kvalitetsledningssystem. 

 

— Det är viktigt för våra kunder att veta att oavsett vilken av Trelleborgs anläggningar som tillverkar deras produkter så tillverkas de med samma noggrannhet och enligt samma kvalitetsstandarder, säger hon.

 

De flesta tillverkare av medicintekniska produkter är verksamma globalt. För att uppnå hållbarhet och effektivitet i leveranskedjan tillverkas produkterna nära användningsstället.

 

— Det bidrar till att minska risken för störningar i leveranskedjan, som till exempel under pandemin. Tack vare storleken på vår organisation har vi en säkerhet i vår leveranskedja som andra leverantörer inte kan erbjuda. Det är en stor fördel för våra kunder, säger Florance Veronelli.

 

Florance Veronelli betonar att Trelleborg inte bara levererar enskilda produkter. Med sitt omfattande utbud av material och sina mångsidiga tillverkningsmöjligheter erbjuder Trelleborg kompletta lösningar utan att behöva lägga ut produktion på entreprenad. 

 

— Vi är en tillverkare av kompletta lösningar och kan hjälpa till med konstruktion för tillverkning och utföra montering, packning, märkning med mera. Kunderna kan konsolidera sin produkt hos oss, vilket innebär att de bara behöver kvalificera, spåra och granska en leverantör, vilket minskar deras risk och sparar kostnader.

 

Hur kommer Trelleborg att stödja sina kunder inom ny utveckling i framtiden?

— Uppkopplingen mellan de medicintekniska produkterna och vårdgivarnas system blir allt viktigare. Det ställer oss inför nya utmaningar när det gäller att integrera och skydda elektroniken i bärbara enheter, som måste vara så små som möjligt, säger Florance Veronelli.

 

Trelleborg är även teknikledande inom formsprutning med flytande silikongummi (LSR) och formsprutning i två steg. Den här processen är idealisk för att producera hållbara och robusta gjutna komponenter för den typen av användningsområden. 

 

— Med LSR och formsprutning i två steg kan vi utveckla lösningar som inte går att producera med någon annan tillverkningsmetod — det omöjliga blir möjligt, säger Florance Veronelli. Hon lyfter också fram Trelleborgs banbrytande arbete inom implanterbara läkemedelsfrisättandelösningar. 

 

— Det här är polymerlösningar på allra högsta nivå. Aktiva substanser (eller API:er) integreras i silikon och andra material, till exempel bioresorberbara komponenter. Komponenterna implanteras i kroppen där de avger aktiva substanser och doserar läkemedel för ett specifikt behandlingsområde efter behov, säger hon. 

 

 


För mer information, besök:
Medical



Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.