contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
För vissa applikationer är kundanpassade tätningar de mest lämpade. Som din utvecklingspartner kan Trelleborg Sealing Solutions i samarbete med dig designa, utveckla och leverera gummi-/metallkomponenter och hopvulkade tätningar enligt dina önskemål.Olika metaller som mässing, aluminium, stål eller rostfritt stål kan levereras hopvulkade till alla typer av elastomerer.
På denna sida
På denna sida
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs