contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Det pneumatiska produktutbudet erbjuder enkel- och dubbelverkande polyuretantätningar för kolvapplikationer. Dessa tätningar är tillverkade av extremt slittåligt material, har små inbyggnadsmått och är enkla att installera. Det pneumatiska kolvtätningsutbudet rekommenderas för både standard- och magnetcylindrar.