contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Speciellt utformade detaljer med tunna profiler och speciella tvärsnitt kan erbjudas enligt ISO 3301-1/M1.Skräddarsydda formgjutna detaljer och statiska tätningar framställs med snäva toleranser i ett stort antal olika material. Dessa utvecklas i samarbete med Trelleborg Sealing Solutions i enlighet med kundens specifika krav.
På denna sida
På denna sida
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs