氫氣是實現減少溫室氣體排放的永續發展政策的關鍵。生產氫氣後,可儲存並運送到能源消耗高、且再生能源不足的地方。
儲氫技術需要有效的密封解決方案,以確保安全的密封和有效利用這種多功能的氣體。氫氣的獨特性質,例如:最小的分子和高擴散率,這為密封技術帶來了重大挑戰。特瑞堡採用先進的密封材料和設計來承受極端壓力、溫差和氫氣的滲透。藉由高性能密封解決方案促進氫作為潔淨能源的廣泛採用,推動永續的未來。
H2Pro™ 材料
我們的 H2Pro™ 是一系列專門設計的材料,滿足氫氣應用的獨特需求。
儲氫應用
氫氣壓縮機
壓縮機需要高性能的密封系統,來保護硬件並防止洩漏,其線速度可達 4 m/s(13 ft/s),溫度範圍從 -40 °C ~ +200 °C(-40 °F ~ +392 °F),壓力高達 1000 bar(14,504 psi)。
產品
- 液壓活塞、活塞桿密封件,例如:Turcon® Variseal® M2 和 Turcon® Variseal® W2
- 專門設計的活塞環系統
- 先進的熱塑性塑膠解決方案

壓縮氣態氫氣 (CGH2 ) 儲存 & 運輸
用於氫氣儲存和運輸的密封解決方案必須應用在低溫和高壓下,同時減少密封間隙並防止滲透。CGH2 的儲存和運輸溫度為 -50 °C ~ +85 °C(-58 °F ~ +185 °F),壓力高達 700 bar(10,153 psi)。
產品
- H2Pro™ 耐低溫彈性體材料

液態氫氣 (LH2) 儲存 & 運輸

高壓閥
在加氣站和壓縮機中,高壓閥控制氫氣流入和流出儲存槽。LH2 在低溫下儲存,CGH2 在極高壓下儲存,因此高性能的密封解決方案至關重要。高壓閥門中的密封件必須承受高達 1,000 bar(14,504 psi)的壓力和寬廣的溫度範圍:-50 °C ~ +85 °C(-58 °F-+185 °F)。
Products產品
- O-Rings
- Groove rings
- Orkot® 軸承 和 HiMod® 複合材料軸承
- Turcon® V-Stack
- Turcon® Variseal® MC

連接器
連接器在氫氣產業中無處不在,無論是運輸液態還是氣態氫氣,可靠的密封對於維持效率和可靠性至關重要。密封件必須能夠在高壓和低壓以及低溫和極低溫下運作。
產品