Stavební a zemní stroje

Otočný čep ramene (výložníku)
Orkot® C620 odolá vysokému zatížení v otočném čepu výložníku při hloubení a přemisťování velkých objemů materiálu.
Uložení upevňovacích čepů hydraulického válce
Nízký "stick-slip" efekt materiálu Orkot® C620 umožňuje strojům, které přepravují a manipulují s těžkými a hodnotnými náklady, pracovat efektivněji a plynuleji.
Pojezdové kladky a pásové podvozky
Odolnost materiálu Orkot® C620 prodlužuje životnost v dynamických aplikacích tím, že snižuje opotřebení při zatížení.
Spojení lopaty s ramenem rypadla
Orkot® C620 odolává rázové síle až 200 KJ/m² a prokazuje odolnost v aplikacích, které jsou vystaveny nárazům a vibracím.
Vodicí prvky pístnice hydraulického válce
Vodicí kroužky z materiálu Orkot® C620 snižují "stick-slip" efekt a umožňují zvládnout prudké a opakované pohyby rypadla.
Podvozek letadla

Orkot® C620 má nejvyšší nosnost ze všech materiálů třídy Orkot®, což z něj činí ideální materiál pro určité prvky podvozků letadel. Díky této vysoké nosnosti lze kovové součásti nahradit lehkými kompozity.
Snížení hmotnosti
- Snížení potřeby paliva
- Větší kapacita pro cestující/zavazadla
Nízké/žádné náklady na údržbu
- Snížení prostojů
- Vyšší finanční příjmy
- Snížení nákladů
Nízké statické a dynamické tření
- Plynulejší provoz
- Pozitivní zkušenost zákazníků
Větrná elektrárna na moři

Připojení k hlubokomořskému kotvišti
Orkot® C620 nepotřebuje lubrikaci/mazání, nekoroduje a odolává vysokému zatížení způsobenému drsnými spodními mořskými proudy.
Hydraulický válec natáčející rotorové listy větrné turbíny
Orkot® má velmi nízký koeficient tření, což umožňuje hladký provoz při vysokém zatížení a nízkých obvodových rychlostech.
Příbřežní jeřáb

Ložisko jeřábu
Materiál Orkot® C620 díky vyšší flexibilitě kompenzuje nesouosost hřídele a je přizpůsobitelný konstrukčnímu rozsahu aplikace.
Kluzné ložisko
Ložiska z meteriálu Orkot® C620 vykazují nízký koeficient tření v případě, že se jejich povrchová teplota se zatížením zvyšuje.
Patní ložiska
U jeřábů s nosností 1 000 a více tun lze pomocí materiálu Orkot® C620 snížit tření a nároky na údržbu.
Ložiska kladek
Malé opotřebení a nízký "stick-slip" efekt materiálu Orkot® C620 zajišťují bezproblémový provoz po celou dobu životnosti součásti.
Kotvení plovoucích těžěbních, skladovacích a vykládacích jednotek (FPSO)

Navijáky a stoupací napínače
Nízká míra informací o tom, jak může materiál Orkot® C620 zlepšit výkon Vaší aplikace.
Ložisko věžového jeřábu
Orkot® C620 se vyznačuje nízkým třením a minimálním "stick-slip" efektem, takže je ideální pro pomalé pohyby ve věžových zařízeních FPSO a otočných sloupech.
Struktura středního vodního oblouku (Mid-Water Arch - MWA)
Orkot® C620 je dostatečně pevný, aby vydržel vysoké zatížení a to na všech stoupacích napínačích, kabelech a kabelových svazcích MWA.