Navrženo pro danou aplikaci
Vlastnosti a výhody
- Přizpůsobené a vyvinuté pro danou aplikaci, aby se prodloužila životnost výrobku a maximalizovala jeho účinnost.
- Optimalizováno pro různé kombinace otáček a tlaku za účelem zlepšení těsnicího výkonu.
- Chraňte citlivé součásti po dlouhou dobu životnosti účinným udržováním maziva.
- Nižší celkové náklady na vlastnictví díky vlastním konstrukcím a složení materiálů.
- Díky portfoliu vysoce kvalitních a "na míru šitých" materiálů plní specifické požadavky na opotřebení, teplotní a chemickou kompatibilitu.
- Kompenzuje nesouosost a excentricitu hřídele pomocí inovativní konstrukce.
- Zajištění dostupnosti produktu prostřednictvím technické a logistické podpory z globální části.

HP20
Patentovaná geometrie břitu, která se při silném působení tlaku sama vyrovnává do optimální polohy.
- VÝZTUŽNÝ KOVOVÝ PRVEK
Zabraňuje vytlačování břitu při vysokých tlacích a odvádí teplo, čímž prodlužuje životnost. - KONSTRUKČNÍ GEOMETRIE
Tlakově vyvážená konstrukce zajišťuje stabilní kontakt s hřídelí, zlepšuje těsnění a snižuje tření.
Tlak: 5 až 20 MPa (725 až 2 900 psi)
Rychlost: až 2,5 m/s (82 ft/s)
Teplota: -40 °C až +100 °C (-40 °F až +212 °F)

SPS-HP20
Účinně odolává bočnímu zatížení a excentricitě hřídele po celou dobu životnosti.
- PŘIZPŮSOBITELNÝ DESIGN
Geometrie a materiály navržené pro každou aplikaci. - FLEXIBILNÍ GEOMETRIE BŘITU
Předepnutí pomocí pružiny z nerezové oceli, která napomáhá kompenzovat boční náklony a nesouosost hřídele.
Tlak: až 15 MPa (2 175 psi)
Rychlost: až 5 m/s (16,4 ft/s)
Teplota: -40 °C až +100 °C (-40 °F až +212 °F)

HP20S
Vysoce kvalitní, cenově výhodný a dlouhotrvající výkon pro motory s vysokým točivým momentem a nízkými otáčkami.
- PŘEDEPÍNACÍ PRUŽINA
Prodlužuje životnost těsnění a zlepšuje provoz pod tlakem i bez tlaku. - KONTAKTNÍ PLOŠKY A MAZACÍ KANÁLKY
Napomáhají zlepšovat mazání břitů při rozběhu a vyšších otáčkách hřídele, čímž se snižuje opotřebení.
Tlak: až 15 MPa (2 175 psi)
Rychlost: až 5 m/s (16,4 ft/s)
Teplota: -40 °C až +100 °C (-40 °F až +212 °F)

SPV
Zvýšená životnost při vysokých rychlostech s tlakovými rázy a změnami směru otáčení.
INOVATIVNÍ DESIGN
Funkce jsou navrženy a testovány tak, aby poskytovaly špičkový těsnicí výkon a odolnost.
ELASTICKÉ MATERIÁLY
Třídy elastomerů jsou přizpůsobeny specifickým aplikačním potřebám, včetně prémiových materiálů HNBR a FKM.
Tlak: až 2,5 MPa (363 psi)
Rychlost: až 17 m/s (55,7 ft/s)
Teplota: -40 °C až +100 °C (-40 °F až +212 °F)

TRP
Patentovaná geometrie, která účinně kombinuje výkon a výrobní spolehlivost.
PŘÍDAVNÝ PROTIPRACHOVÝ BŘIT
Zvýšená ochrana pro prodloužení životnosti ve znečištěném prostředí.
LEPŠÍ KONTAKT BŘITŮ
Snižuje tření a optimalizuje účinnost těsnění při tlaku a rychlosti.
Tlak: až 0,7 MPa (102 psi)
Rychlost: až 10 m/s (32,8 ft/s)
Teplota: -40 °C až +100 °C (-40 °F až +212 °F)