Trelleborg LCR system
Die Sanierung von Muffen und Abzweigen in Hausanschluss- oder Gebäudeleitungen mit der LCR-Methode erfolgt mit Hilfe spezieller Trägermaterialien, die den Einmündungsbereich des Hausanschlusses in die Hauptleitung und gleichzeitig eine definierte Länge in den Hausanschluss abdichten. Wird ein Hutprofil" verwendet, dichtet es mit seiner Krempe die Verbindung der beiden Rohrsysteme im Hauptrohr ab. Soll der seitliche Anschlussbereich im Hauptrohr umfassender und nachhaltiger saniert werden, kommt ein entsprechend ausgelegter "LCR-Liner" zum Einsatz.
LCR-Liner sind auf den Durchmesser und die Länge des zu sanierenden Hausanschlusses abgestimmte Schlauchliner mit einem integrierten "Hauptliner" am Ende, der mehrdimensional in Form von zwei offenen Lagen ausgeführt ist. Auf diese Weise können - wie bei den Packertypen - mehrere Rohrdurchmesser gleichzeitig abgedeckt werden.
Das hochwertige Material der LCR-Hutprofile und LCR-Liner besteht aus einer Mischung aus 85% Glasfaser und 15% Polyesterfaser.