Maßgeschneiderte Dichtungs- und Dämpfungsprofile
Lösungen für Innen- und Außenanwendungen mit Eigenschaften, die eine lange Lebensdauer und eine sehr gute Wetterbeständigkeit mit sich bringen, und die für Abdichtung, Dämpfung und Schutz in allen Klimazonen geeignet sind. Bei der Entwicklung legen wir Wert darauf, dass die Montage reibungslos von einer Maschine oder einem einzigen Service-Techniker vor Ort vorgenommen werden kann. Wir machen es zu unserer Aufgabe, Ihre Versprechen zu halten.

The standard product catalogue
It will only take you a few minutes to find a suitable profile for your need.
- Easy access to product information
- More than 1,300 articles listed
- Product information available for download
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John Connor
Country ManagerTel: +44 7867 39 13 81

Johan Andersson
Sales ManagerTel: +46 708 982 408

Das Beste aus zwei Welten
Allgemein gilt: "EPDM + Silikon sind inkompatibel".
Unser Innovationsteam stellte sich der Herausforderung, EPDM und Silikon zu kombinieren und so ein einzigartiges Dichtungssystems zu kreieren, das die besten Eigenschaften aus zwei Welten miteinander verbindet.
Eine zuvor nie gelöste Aufgabe!