Systembeschreibung
Das Trelleborg Lining Verfahren ist eine aufgrabungsfreie Methode zu Behebung von Schäden an Abwasser-Rohrleitungen mittels Schlauchliner Technologie.
Start- bzw. Zielpunkt kann ein Schacht, eine Revisions- bzw. Reinigungsöffnung oder ein geöffnetes Rohrstück sein. Voraussetzung ist, dass die Größe ausreichend ist, um den Inversionsstutzen der Inversionsanlage oder eines Wasserturms anzusetzen. Zwischen den jeweiligen Start- und Zielpunkten können mehrere Schächte - auch mit Gerinneumlenkungen und/oder Bögen bis max. 90° - durchquert werden.
Funktionsbeschreibung
Die Vorteile
Anwendungsbereiche
DN 30 - DN 1200 / 30° - 90°
Training in Theorie & Praxis
Zertifikate
Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards
Stressfrei. Störungsfrei. Dicht
Lösungen für das gesamte Rohrleben