Die kosteneffiziente Alternative
Der PowerCUTTER 150 hat viele der technischen Gene seines großen Bruders, des PowerCUTTER 200, geerbt und kann mit dem gleichen Steuergerät/Schlauchpaket betrieben werden. Er besticht durch ein schlankes Design mit drei Freiheitsgraden und ein funktionales Design ohne Versorgungsleitungen am Roboter.
Luftmotor und Twin-Kamera

Der ungewöhnlich kraftvolle Motor ECO-Line ist mit einem M14 Anschlussgewinde ausgestattet.
- Leistung: 0,86 kW / 1,2 hp
- Drehzahl: 18.000 1/min
- Drehmoment: 4 Nm
- Luftverbrauch: 1.050 l/min

- Doppelkamera in einem Gehäuse integriert
- Hochauflösende CCD-Farbkamera zur Beobachtung des Fräsprozesses
- Hochauflösende CCD-Farbkamera in radialer Blickrichtung
- Leuchtstarke LED-Beleuchtung
- Beide Kameras können mit einer Wasserdüse gereinigt werden