Trelleborg Aushärtungsanlagen
Die nachfolgend vorgestellten Aushärtungsanlagen sind perfekt auf die von Trelleborg angebotenen Sanierungskomponenten, Liner & Harzsystem, abgestimmt. Sie ermöglichen ein schnelles Erreichen der erforderlichen Aushärtungstemperatur und erlauben eine schnelle, gleichmäßige Aufheizung des Liners.
Mit der konventionellen Heißwasseranlage und den wartungsarmen Dampfgeneratoren in Kompaktbauweise mit einem Leistungsspektrum von 50 oder - 150 kg Dampfleistung pro Stunde haben Sie die Auswahl.
Wir beraten Sie gerne, welches Modell für Ihren Einsatzbereich das Richtige ist.
Übersicht Leistungsdaten
Varianten mit höherer Dampferzeugung auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns für mehr Information
Technische Daten |
Trelleborg Dampfgeneratoren | |||
---|---|---|---|---|
Typ 50 |
Typ 150 |
|||
Dampferzeugung | kg/h | 50 | 150 | |
kW | ||||
Wärmepotential | kcal/h | 29 000 | 90 000 | |
kW | 34 | 105 | ||
Druck | bar | 12 | 5 | |
max. Ölverbrauch | kg/h | 3 | 9.5 | |
Breite (A) | mm | 450 | 600 | |
Höhe (B) | mm | 1000 | 1300 | |
Tiefe (C) | mm | 750 | 1100 | |
Gewicht | kg | 300 | 370 | |
Kamin | Θ | 120 | 120 | |
Stromversorgung | A | 5 | 6 | |
Betriebsspannung | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | |
Max. Waterverbrauch | l/h | 50 | 160 | |
Aufheizzeit (ca.) | min | 10 | 10 | |
Dampfauslass | inch | 1 | 1 | |
Dampfleitung | mm | 25 | 25 |
Zertifikate
Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards