Ihr neuer Begleiter für kleine Hauptkanäle
Das STARLIGHT UV-Aushärtungssystem, bestehend aus einer mobilen UV-Anlage, mehreren Liner- und Harzvarianten für die Sanierung von Rohren, Leitungen und Kanälen von DN 150 bis DN 600. Die kompakte UV-Anlage wurde für den mobilen Einsatz entwickelt und ist für kleine Hauptkanäle mit schwer zugänglichen Haltungen gedacht, zu denen größere UV-LKWs keinen Zugang haben. Sie ist transportabel in einem Sprinter oder kann komplett in einem 3,5-5T Minivan installiert werden. Die Stromversorgung erfolgt über Hausstrom.