Trelleborg 592 Rieber PIP es una junta combinada de labio y compresión. Se instala en la campana, una vez ésta haya sido moldeada.
La junta consta de un elemento de caucho flexible para sellar de manera eficaz la campana y la espiga y de un anillo de metal reforzado que mantine la junta en la posición correcta.
Las junta se inserta durante el proceso de fabricación convirtiéndose así en una parte integral de la campana. Ésto reduce las irregularidades y tolerancias en la campana, incrementa la fiabilidad de la instalación y minimiza el riesgo de desplazamiento del sello durante la instalación de la tubería.
La junta es igualmente eficaz, tanto bajo presión positiva como negativa (vacío). Bajo presión positiva, a mayor presión mayor fuerza de sellado y ha sido diseñada para su uso con tuberías de PVC de conformidad con la norma SCS 430 DD.
Sizing Chart
| TAMAÑO DE LA TUBERÍA | A (pulgadas) | B (pulgadas) |
| 6 | 0.425 | 0.957 |
| 8 | 0.472 | 1.063 |
| 10 | 0.567 | 1.276 |
| 12 | 0.614 | 1.382 |
| 15 | 0.616 | 1.358 |
| 18 | 0.712 | 1.539 |
| 21 | 0.786 | 1.72 |
| 24 | 0.863 | 1.902 |
| 27 | 0.945 | 2.083 |