Diseño y funcionamiento de la junta
Trelleborg 607 PIP-Lock es una junta combinada de labio y compresión.
La junta consta de un elemento de caucho flexible para sellar de manera eficaz la campana y la espiga y de un elemento rígido de polipropileno que mantine la junta en la posición correcta.
Las junta se inserta durante el proceso de fabricación convirtiéndose así en una parte integral de la campana. La junta da forma a la propia ranura del sello. Ésto reduce las irregularidades y tolerancias en la campana, incrementa la fiabilidad de la instalación y minimiza el riesgo de desplazamiento del sello durante la instalación de la tubería.
Trelleborg 607 cumple con los requisitos de las normas para aplicaciones de aguas residuals, tanto para interiores como subterráneas.
Tamaño de la tubería
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (pulgadas) | A (pulgadas) | B (pulgadas) |
---|---|---|
6 |
0.40 | 0.96 |
8 | 0.44 | 1.06 |
10 | 0.54 | 1.28 |
12 | 0.58 | 1.38 |