Applications

Avantages

Design

3367_56dcbde1-78a1-4ecf-85e7-05a251212a00.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
NR, résistant aux intempéries, noir, aspect crénelé.
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
Utilisable en zones ATEX
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Handling guideline

Storage guideline

Certificat ATEX

Cement Industry Brochure

Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.