Applications

Avantages

Design

3367_56dcbde1-78a1-4ecf-85e7-05a251212a00.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
NR, résistant aux intempéries, noir, aspect crénelé.
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
Utilisable en zones ATEX
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
100
116.0
1.5
4.5 0.8 200 3.8 10 0061611
100
116.0
1.5
4.5 0.8 200 3.8 20 0061612
110
126.0
1.5
4.5 0.8 220 4.15 10 0061613
110
126.0
1.5
4.5 0.8 220 82.900 20.00 0061614
125
143.0
1.5
4.5 0.8 250 5.28 10 0061615
125
143.0
1.5
4.5 0.8 250 5.28 20 0061616
150
167.0
1.5
4.5 0.8 300 6.26 10 0061617
150
167.0
1.5
4.5 0.8 300 6.26 20 0061618
200
226.0
1.5
4.5 0.8 400 8.92 10 0061619
50
66.0
1.5
4.5 0.8 100 1.91 10 0061603
50
66.0
1.5
4.5 0.8 100 38.080 20.00 0061604
60
76.0
1.5
4.5 0.8 120 2.46 10 0122616
60
76.0
1.5
4.5 0.8 120 2.46 20 0122624
70
86.0
1.5
4.5 0.8 140 2.81 10 0122651
70
86.0
1.5
4.5 0.8 140 2.81 20 0122699
75
91.0
1.5
4.5 0.8 150 3.02 10 0061605
75
91.0
1.5
4.5 0.8 150 60.280 20.00 0061606
80
96.0
1.5
4.5 0.8 160 3.16 10 0061607
80
96.0
1.5
4.5 0.8 160 3.16 20 0061608
90
106.0
1.5
4.5 0.8 180 3.46 10 0061609
90
106.0
1.5
4.5 0.8 180 3.46 20 0061610
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Handling guideline

Storage guideline

Certificat ATEX

Cement Industry Brochure

Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.