Applications

Avantages

Design

3367_e6578cc6-6249-46a5-a9ca-92d908a85979.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé.
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.
Max vacuum : 0,9 bar
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Nos solutions pour les cimenteries

Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide. 

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3