Applications
Tuyau d’aspiration destiné à l’équipement des camions de nettoyage travaillant dans des conditions sévères.
Avantages
Flexible et léger avec une bonne résistance à l’usure.
Le TRELLVAC Handler HD est un tuyau destiné aux transferts de produits abrasifs lourds sur des applications où la résistance à l’usure est une priorité.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé.
Température
-30 to +90
Informations complémentaires
Diamètre extérieur mesuré sur le haut de l’ondulation.
Max vacuum : 0,9 bar
Max vacuum : 0,9 bar
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
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
Nos solutions pour les cimenteries
Brochure
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.