Applications
Tuyau d’aspiration destiné aux véhicules de nettoyage pour le transfert de matériaux abrasifs tels que sables, graviers, cailloux, pulvérulents, etc.
Utilisé également en postes fixes dans tous types d’industries (mines, carrières, cimenteries, fonderies, industries mécaniques et métallurgiques).
Avantages
Armature imputrescible.
Revêtement lisse, résistant à l’abrasion et aux agents atmosphériques.
Excellente résistance du tube à l’abrasion.
Forte épaisseur de la paroi adaptée aux utilisations sévères.
Peut s’utiliser en aspiration (-0.9bar) ou refoulement.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NR/SBR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +90
Informations complémentaires
Utilisable en zone ATEX.
Max vacuum : 0,9 bar
Max vacuum : 0,9 bar
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.