Applications

Avantages

Design

3367_4082c07e-94f6-4e56-8b95-94eaa47668be.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR/SBR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +90
Informations complémentaires
Utilisable en zone ATEX.
Max vacuum : 0,9 bar
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Certificat ATEX

Guide de manipulation

Guide de stockage

Nos solutions pour les cimenteries

Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.