Applications

Avantages

Design

3367_5a7a6899-56d9-44f3-acc4-6d7ce31bff2b.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
aramide tressée
Revêtement
SBR/NR, noir, lisse. Très faible résistance au glissement.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Tous les flexibles sont équipés de raccords BSP femelle/mâle.
Tous les flexibles sont testés à 375bar et sont identifiés par un numéro spécifique.
Informations complémentaires
Chaque tuyau est livré avec son certificat d’épreuve.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Flexibles pour hydrocurage

Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3