Applications
Circulation sous pression de peintures à base d’esters, cétones, alcool et nombreux autres produits chimiques.
Avantages
Résistance du revêtement aux projections de produits corrosifs.
Sans silicone.
Flexible à toutes températures.
Tube antistatique.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, vert, lisse.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Les raccords spéciaux utilisés dans l’industrie de la peinture (raccords vissés ou sertis) sont recommandés.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |