Applications

Avantages

Design

3367_233c402b-f3b7-42cc-8eb7-4b10ab6f01cc.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, vert, lisse.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Les raccords spéciaux utilisés dans l’industrie de la peinture (raccords vissés ou sertis) sont recommandés.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage