Applications
Refoulement des hydrocarbures pour les barges et les docks ainsi que pour les produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu’à 50%.
Avantages
- Peut s’enrouler à plat sur un cerclage acier de 800mm.
- Tube lisse réduisant les pertes de charge.
- Pliable et écrasable.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile, noir, lisse.
Armature
nappes textiles
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-20 to +82
Normes et homologations
Disponible avec bride vulcanisée fixe ou tournante (douille standard ou type END-FLEX®).
Informations complémentaires
Rayon de courbure testé sous pression de service de 3.5bar (test non applicable pour DN 300mm).
Poids du flexible assemblé : nous consulter.
MAGDALA avec raccord assemblé ou serti : voir la fiche produit MAGDALA C.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
- Tube FKM sur demande pour produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu'à 100% ou huile chaude à 150°C en service continu ou 200°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard. Marquage vert pour FKM.
Poids du flexible assemblé : nous consulter.
MAGDALA avec raccord assemblé ou serti : voir la fiche produit MAGDALA C.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
- Tube FKM sur demande pour produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu'à 100% ou huile chaude à 150°C en service continu ou 200°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard. Marquage vert pour FKM.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
BV homologation certificate
Agrement TMD
Certificat
Raccord End-Flex
Raccordement
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)