Applications

Avantages

Design

3367_f5c8b3b7-1170-48a8-8c2f-e09a36a3f277.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile, noir, lisse.
Armature
nappes textiles
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-20 to +82
Normes et homologations
Disponible avec bride vulcanisée fixe ou tournante (douille standard ou type END-FLEX®).
Informations complémentaires
Rayon de courbure testé sous pression de service de 3.5bar (test non applicable pour DN 300mm).
Poids du flexible assemblé : nous consulter.
MAGDALA avec raccord assemblé ou serti : voir la fiche produit MAGDALA C.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube NBR adapté pour les transferts récurrents de carburant pour l’aviation.
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
- Tube FKM sur demande pour produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu'à 100% ou huile chaude à 150°C en service continu ou 200°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard. Marquage vert pour FKM.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

BV homologation certificate

Agrement TMD

Raccord End-Flex

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain