Applications

Avantages

Design

3367_bc7f655b-c288-4e51-b5d2-af5354e7bd67.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile, noir, lisse.
Armature
nappes textiles
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-20 to +82
Normes et homologations
Extrémités du tuyau assemblées avec un collier ou serties avec un raccord conforme à la norme EN 14420 (brides fixes ou tournantes)
Informations complémentaires
Rayon de courbure testé sous pression de service de 3.5bar.
Flexible avec bride vulcanisée : voir la fiche produit MAGDALA.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube NBR adapté pour les transferts récurrents de carburant pour l’aviation.
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

BV homologation certificate

TMD approval - French version only

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain