Applications
Refoulement d’hydrocarbures, spécialement conçu pour les applications avec enrouleurs.
Equipement de camions-citernes (teneur en aromatiques <50%).
Avantages
- Tuyau tronçonnable.
- Revêtement spécialement conçu pour résister à l’huile, à l’abrasion et aux intempéries.
- Conductibilité électrique assurée par le mélange du tube.
- Conforme aux normes de l’industrie chimique.
- Convient pour les biocarburants jusqu'à 60°C.
Design
Technical drawing
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +100
Informations complémentaires
Diam. int. > 100mm : non compris dans les normes EN 12115 et EN 1761 mais sont conçus, fabriqués et testés suivant les mêmes spécifications requises par les deux normes.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
ATEX Pumpadukt D S
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)
Transporteurs : les solutions pour vos transferts
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.