Applications

Avantages

Design

4062_dd8e3732-41ed-4273-b8de-24295911b2c3.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, noir ou rouge, lisse (32-40mm), aspect grain toile (50mm).
Température
-30 to +55
Informations complémentaires
Autres longueurs et longueurs raccordées sur demande.

Pour la version R (rouge), peut être livré avec raccords mâle-mâle en laiton, capot de protection en aluminium et peut être équipé d'un ressort limitateur de courbure pour éviter le coquage.

2 couleurs standards proposées.
Type B = Black
Type R = Rouge
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.