Applications
Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée et surchauffée dans les systèmes de chauffage, principalement dans des applications où le tuyau est exposé à l’huile.
Utilisé en pétrochimie, dans le bâtiment, sur les chantiers navals et dans l'industrie chimique.
Avantages
- Revêtement résistant à l’huile.
- Tuyau polyvalent.
- Très flexible.
- Résistance aux températures très élevées.
- Résistance chimique.
- Très bonne durée de vie et sécurité d’emploi.
- Conforme aux normes internationales.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, noir, lisse.
Armature
tressée acier
Revêtement
CSM, rouge, aspect grain toile.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de Nettoyage
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.