Applications
Tuyau vapeur basse pression.
Avantages
- Très flexible.
- Résistant à l'abrasion.
Design

Vue d'ensemble
Tube
caoutchouc synthétique EPDM, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
caoutchouc synthétique EPDM, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +164
Informations complémentaires
Autres longueurs sur demande
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)