Applications

Avantages

Design

4062_e0738be4-f76f-498f-a6d7-88fdc3bf4847.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, noir, lisse.
Armature
fils ou nappes synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, noir, ondulé, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Les tuyaux équipés de raccords BLOC-END® doivent être utilisés aux pressions de service maximales suivantes :
Ø int.≤150mm : PS=10bar.
Ø int.>150mm :
- PS=10bar pour les applications statiques (sans mouvement du tuyau, sans colonne d’eau, sans traction) et/ou pour une température inférieure à 40°C,
- PS=5bar pour les applications dynamiques et/ou pour une température supérieure à 40°C.

Les tuyaux équipés de raccords END-FLEX® peuvent travailler conformément aux pressions de service ou dépressions indiqués dans le tableau ci-dessous.

Manchettes lisses et forcées.
Informations complémentaires
Dans le cadre d’une utilisation en air comprimé, la pression de service du tuyau est volontairement limitée à une valeur inférieure selon les diamètres afin de rester dans la limite de l'Article 4 §3 de la PED 2014/68/UE : 125-200mm: 5bar, 250mm: 4bar, 300mm: 3bar, ≥350mm: 2bar. Pour une pression de service supérieure en transfert pneumatique : nous consulter.

Très faible allongement sous pression de service inférieure à 10bar.
Les tuyaux sont stockés en longueurs de 20 ou 12m, nous consulter pour de plus grandes longueurs.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
100
133.0
10
30 0.9 500 7.401 20 0094290
125
158.0
10
30 0.9 750 8.948 20 0128405
150
183.0
10
30 0.9 1050 10.516 20 0094459
200
234.5
10
30 0.9 1600 15.028 12 0126597
250
285.5
10
30 0.9 2000 18.586 12 0126600
25
53.0
10
30 0.9 125 2.37 20 0127950
300
340.5
10
30 0.9 2500 25.16 12 0126603
32
60.0
10
30 0.9 160 2.79 20 0127951
40
73.0
10
30 0.9 200 4.07 20 0127952
50
83.0
10
30 0.9 250 4.350 20 0094968
65
98.0
10
30 0.9 325 5.305 1.00 0094233
80
113.0
10
30 0.9 400 6.157 20 0094969
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Certificat ATEX

Guide de manipulation

Guide de stockage

Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.